Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige filetée ronde offrant une fixation robuste et fiable pour diverses applications industrielles. Le système de fixation présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une compatibilité optimale avec les structures de montage standard. Avec un poids de 0 kg, cet accessoire assure une installation facile sans surcharge du système porteur.
Numéros d'article
Numéro d’article
R75-28 x 45 blank
EAN
4031582486117
Core attributes
Type
Accessoire
Poids
0 kg
Nom du produit
Accessoire
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige filetée, ronde
Diamètre du trou central
28 mm
Protection des pieds
Longueur
45 mm