Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige filetée ronde offrant une solution de fixation robuste et polyvalente pour diverses applications industrielles. Le système de fixation intègre un boulon de diamètre 20 mm garantissant une connexion sécurisée et durable avec les structures support. Sa conception légère avec un poids de 0 kg facilite la manipulation et l'installation tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Numéros d'article
Numéro d’article
R75-20
EAN
4031582486094
Numéro de matériau S4
199007213
Core attributes
Type
Accessoire
Poids
0 kg
Nom du produit
Accessoire
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige filetée, ronde
Diamètre du trou central
20 mm
Longueur de la vis
45 mm
Protection des pieds
Longueur
48 mm