Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige filetée ronde d'un diamètre de 19 mm, conçue pour assurer une fixation robuste et fiable. La conception de la tige filetée permet un montage précis et sécurisé sur différents types de supports, garantissant une stabilité optimale lors de l'utilisation. Ce système de fixation offre une excellente résistance mécanique et facilite l'installation grâce à son profil rond standard.
Numéros d'article
Numéro d’article
R75-19
EAN
4031582486087
Numéro de matériau S4
199063022
Core attributes
Type
Accessoire
Nom du produit
Accessoire
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige filetée, ronde
Diamètre du trou central
19 mm
Longueur de la vis
45 mm
Protection des pieds
Longueur
48 mm