Accessoire
Accessoire
Order number:
199017141
EAN:
4031582486063
Numéro de produit :
R75-18
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige filetée ronde d'un diamètre de 18 mm, conçue pour assurer une fixation robust...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige filetée ronde d'un diamètre de 18 mm, conçue pour assurer une fixation robuste et durable. La conception de la tige filetée permet un montage précis et sécurisé sur différents types de supports, garantissant une stabilité optimale lors de l'utilisation. Ce système de fixation offre une excellente résistance mécanique.
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Protection des pieds
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes