Accessoire
Accessoire
Order number:
199017140
EAN:
4031582486056
Numéro de produit :
R75-17
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige filetée ronde offrant une solution de fixation robuste et polyvalente. Le sys...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige filetée ronde offrant une solution de fixation robuste et polyvalente. Le système de boulonnage intègre un diamètre de 17 mm, garantissant une résistance mécanique optimale et une compatibilité étendue avec les applications industrielles standard. La conception filetée permet un assemblage sécurisé et un ajustement précis selon les exigences spécifiques d'installation.
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Protection des pieds
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes