Appareillage médical

VOUS POUVEZ VOUS Y FIER

Vous pouvez vous y fier

L'un des facteurs décisifs dans le secteur médical est la mobilité irréprochable des équipements. Les appareils doivent pouvoir être déplacés facilement à tout moment et garantir une position stable. Nous vous proposons des roulettes et des roues qui garantissent exactement cela. Ce faisant, non seulement elles respectent les exigences sanitaires particulières des hôpitaux, cliniques, instituts de soins et cabinets médicaux mais elles les surpassent même. Comme par exemple nos roulettes entièrement exemptes de métal pour les IRM. Les utilisateurs d'appareils IRM, de radiologie, d’échographie et autres dispositifs de diagnostic peuvent se fier entièrement à notre large gamme de produits.

Une sécurité certifiée

La sécurité maximale est notre signature. La preuve : notre standard de performance certifié par le TÜV Süd. Autre preuve : les roulettes et roues qui assurent la position stable des applications lourdes grâce à leur construction solide. En outre vous pouvez aussi obtenir des systèmes de blocage à activation électronique qui permettent la commande individuelle de la roulette et améliorent le confort de commande.

Un design récompensé

Les fabricants de chariots médicaux peuvent compter sur nos solutions qui s’intègrent parfaitement à leur design. Nos produits peuvent être pourvus individuellement d’un logo d’entreprise et ont déjà été récompensés par de nombreux prix. Entre autres le Red Dot Design Award, l’iF Product Design Award ou encore l’interzum Award.

Nos produits

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Nos solutions

Nos références clients