L
Le système de désignation TENTE - clair et simple
  • Produits
  • Industries
  • Solutions de mobilité
Lexique: L
L'ergonomie au bureau
L'importance des normes DIN pour les roues et roulettes TENTE
La matériau de bandage de roue
Le caoutchouc solide à deux composants: Matériau de bandage pour roues et roulettes
Le corps de roue
Le matériau de la roulette détermine ses propriétés.
Le système de désignation TENTE - clair et simple
Les avantages du blocage centralisé
Les défis pour les roulettes en logistique
Les roues en plastique de TENTE
Les roues motrices TENTE
Les roulettes adaptées à l'industrie et aux activités extérieures
A B C D E F G H I L M P Q R S T W
Page de démarrage | Table des matières
Navigation Lexicon
A B C D E F G H I L M P Q R S T W Page de démarrage Table des matières

Le système de désignation TENTE - clair et simple

Pour être sûr que vous trouviez facilement les bonnes roulettes pour votre application, nous avons développé un système structuré de codification pour nos produits. La désignation contient toutes les informations nécessaires concernant les propriétés du produit et facilite votre choix ainsi que votre commande. La désignation est structurée de manière unique et logique. Cela signifie que chaque roue et roulette peut être immédiatement identifiée;

La codification TENTE expliquée 
La codification est constituée de trois parties qui définissent précisément la chape, la roue et la fixation. L'exemple suivant explique les composants séparés : 
3470 UOT-125 P62-105x85
Les quatre premiers chiffres décrivent la chape. Le premier chiffre représente le matériau, le second pour la forme de la fourche, le troisième pour le roulement au pivot et, finalement, le quatrième pour le type de roulette. Dans cet exemple, nous avons une chape faite d'acier embouti (3) avec une forme de fourche galbée (4) et deux chemins de billes (7), et la roulette est une roulette pivotante (0). 
La seconde partie définit la roue : les lettres décrivent -par ordre d'apparition- le matériau de corps de roue, le matériau du bandage et le roulement de roue. Le nombre indique le diamètre de roue en millimètres. Cette roulette, par conséquent, a un corps de roue en polyamide (U) et un bandage identique au corps de roue (O), et est complétée d'un roulement à billes de précision avec anneau (T). Le diamètre de roue est de 125mm.
A la fin de la désignation, vous pouvez voir le type de fixation et ses dimensions. Dans notre exemple, la roulette est fixée avec une platine rectangulaire (P62) mesurant 105 x 85 mm.
Si vous recherchez une roue sans une chape de roulette, les quatre premiers chiffres sont omis. Au lieu de cela, la désignation indique la largeur de roue après la taille.
Avez-vous des questions sur notre système de codification ? Contactez-nous. Nous serons heureux de vous aider !
Retour à la page d'accueil
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd. 
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada