- Accueil
-
Roulettes & Roues
Roulettes & Roues
Nos gammes
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant une solution de roulage robuste et compacte.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de dimensions 40 mm de longueur sur 17 mm de largeur. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg, ce qui en fait une solution technique adaptée pour diverses applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 25 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en L présente une hauteur totale de 8 mm et dispose d'une platine de fixation de dimensions 40 mm de longueur sur 27 mm de largeur. La capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que la charge statique supportée s'élève à 80 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 6 mm et un poids de 0,02 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour diverses applications de manutention et de transport.
Accessoire
Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 3 mm et un diamètre de boulon de 8 mm, cet accessoire léger offre une capacité de charge dynamique de 20 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 40 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.
Accessoire
Cet accessoire à tige filetée présente une hauteur totale de 3,5 mm et un poids de 0,02 kg, offrant une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, constituant ainsi une solution technique compacte et performante pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation fileté robuste et fiable.
Accessoire
Le Puretech est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, offrant une solution technique fiable pour diverses applications de manutention. Avec un poids de 0,25 kg, cet accessoire présente une conception légère qui facilite son installation et sa manipulation tout en maintenant une robustesse adaptée aux exigences industrielles.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,02 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 15 mm de largeur. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une tige avec platine en U offrant une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,03 kg. La platine présente des dimensions de 40 mm de longueur sur 20 mm de largeur. Les capacités de charge atteignent 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en statique, garantissant une utilisation fiable dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Accessoire
Cet accessoire de type tige avec platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, ainsi qu'une capacité de charge statique de 80 kg. La platine intégrée mesure 40 mm de longueur sur 18 mm de largeur, garantissant une fixation stable et fiable pour les applications industrielles nécessitant un système de roulage performant et durable.
Accessoire
Cet accessoire avec tige à platine en U présente une hauteur totale de 8 mm et un poids de 0,03 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 21 mm de largeur. Les capacités de charge sont de 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'une fixation expansible synthétique, ronde conçue pour s'adapter aux diamètres de tube compris entre 27 mm et 30 mm. Le système de fixation expansible permet un montage sécurisé et ajustable sur différents diamètres de support, garantissant une installation polyvalente et fiable. Avec un poids de 0,14 kg, cet accessoire offre une solution légère tout en conservant une robustesse adaptée aux applications industrielles.
Accessoire
L'accessoire Lumina est équipé d'une tige filetée offrant une solution de fixation robuste pour applications industrielles. Avec une hauteur totale de 3,5 mm, cet accessoire présente une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant des performances fiables dans diverses conditions d'utilisation et répondant aux exigences techniques des environnements professionnels.
Accessoire
Cet accessoire avec tige à platine en U présente une hauteur totale de 10 mm et un poids de 0,03 kg. La platine mesure 40 mm de longueur sur 19 mm de largeur. Les capacités de charge s'élèvent à 40 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et 80 kg en statique, offrant une solution robuste pour les applications de roulettes nécessitant un système de fixation compact et performant.
Accessoire
Cet accessoire de roulette est équipé d'une tige avec circlips et col offrant une solution de fixation robuste et fiable. Avec une hauteur totale de 4,5 mm, ce composant léger de 0,04 kg présente des performances de charge remarquables : une capacité dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 120 kg, garantissant une utilisation optimale dans diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Accessoire 200 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide et contrôlée lors du déplacement d'équipements. Sa capacité de charge statique atteint 150 kg, permettant de supporter efficacement des charges lourdes en position fixe. Ces spécifications techniques en font une solution fiable pour les applications industrielles nécessitant à la fois robustesse et maniabilité.
Accessoire 260 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide et contrôlée lors du déplacement d'équipements industriels. Sa capacité de charge statique atteint 300 kg, permettant de supporter efficacement des charges lourdes en position fixe, ce qui en fait une solution technique fiable pour les applications nécessitant à la fois stabilité et maniabilité.
Accessoire 200 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide sous charge. Sa capacité de charge statique atteint 150 kg, permettant un stockage sécurisé d'équipements lourds. Conçu pour les applications industrielles exigeantes, il assure une répartition optimale des contraintes mécaniques et une durabilité exceptionnelle dans les environnements professionnels.
Accessoire 200 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide et contrôlée lors du déplacement d'équipements. Sa capacité de charge statique atteint 150 kg, permettant de supporter efficacement des charges importantes en position fixe. Ces spécifications techniques en font une solution fiable pour les applications industrielles nécessitant à la fois robustesse et maniabilité.
Accessoire 260 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide et contrôlée lors du déplacement d'équipements industriels. Sa capacité de charge statique atteint 300 kg, permettant de supporter efficacement des charges lourdes en position fixe, ce qui en fait une solution technique fiable pour les applications industrielles exigeantes.
Accessoire 400 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide pour les équipements industriels. Sa capacité de charge statique atteint 500 kg, permettant de supporter des charges lourdes en position fixe. Ces spécifications techniques en font une solution fiable pour les applications nécessitant à la fois résistance et maniabilité.
Accessoire 400 mm
Cet accessoire pour roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une mobilité fluide sous charge. Sa capacité de charge statique atteint 500 kg, permettant un stockage sécurisé d'équipements lourds. Conçu pour les applications industrielles exigeantes, il assure une performance fiable et durable dans diverses conditions d'utilisation professionnelle.
Accessoire
Cet accessoire de type tige filetée à collet hexagonal est conçu pour équiper les roulettes industrielles avec une hauteur totale de 9 mm et un poids de 0,06 kg. Il offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, garantissant une fixation robuste et fiable pour les applications de manutention légère à moyenne.