- Accueil
- Roulettes & Roues
-
Roues de haute qualité
Roues de haute qualité
Nos gammes
Roue 101,5 mm
La roue Supratech en polyamide présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm. Elle est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise, d'un moyeu de 63,5 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 158 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 316 kg, la rendant idéale pour les roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 127 mm
La roue Supratech en polyamide présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm. Elle est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise, d'un moyeu de 63,5 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 170 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 340 kg. Elle convient parfaitement aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 152,5 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 152,5 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise, avec un moyeu de 63,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 272 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 544 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 203,25 mm
La roue Supratech présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise, avec un moyeu de 63,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 306 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 612 kg, la rendant adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 101,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 101,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un moyeu en polypropylène de 63,5 mm de longueur et équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour un alésage d'axe de 12,7 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 272 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 544 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile OEM, les chariots de production et l'équipement de transport.
Roue 127 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise. Le moyeu d'une longueur de 63,5 mm dispose d'un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 340 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 680 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, la construction automobile OEM, les équipements aéroportuaires et la construction de machines.
Roue 152,5 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 152,5 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise et d'un moyeu de 63,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 408 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 816 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, l'automobile OEM, la construction de machines et les équipements de transport.
Roue 203,25 mm
La roue Maxtech présente un diamètre de 203,25 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 50,8 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à rouleaux avec entretoise et un moyeu de 63,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 453 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 906 kg, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 95 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 95 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'essieu de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, équipements de transport et diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8,3 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm, équipée de roulements rouleaux et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV, l'industrie aérospatiale et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'aérospatiale, les systèmes AGV et AMR, la construction automobile OEM et les équipements médicaux.
Roue 100 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 40 mm et un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 600 kg et des capacités de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et 240 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée et une mobilité fluide.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 62 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes telles que les systèmes AGV, la construction de machines, les chariots élévateurs et les équipements de transport.
Roue 82 mm
La roue Novatech présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 70 mm, montée sur un corps en acier et fer équipé d'un roulement à billes de précision étanche. Le moyeu mesure 75 mm de longueur avec un alésage d'axe de 17 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AGV lourds, la construction de machines, les équipements aéroportuaires et les chariots de production.
Roue 140 mm
La roue Novatech en fonte présente un diamètre de 140 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 60 mm, un moyeu de 65 mm de longueur et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision étanche, elle offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg. Cette roue est conçue pour les applications industrielles exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, la construction automobile OEM, les équipements médicaux et les systèmes logistiques.
Roue 250 mm
La roue Novatech en fonte avec bande de roulement en polyuréthane coulé de 80 mm de largeur présente un diamètre de 250 mm, un alésage d'essieu de 35 mm et une longueur de moyeu de 90 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 2160 kg à 4 km/h ou 1800 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 4320 kg, adaptée aux applications industrielles lourdes incluant l'aérospatiale, les systèmes AGV, la construction automobile OEM et les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 30 mm et une longueur de moyeu de 44 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 150 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement de 44 mm de largeur réalisée dans le même matériau que le corps de roue. Le moyeu d'une longueur de 60 mm intègre un roulement à billes de précision et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que la construction automobile OEM, les systèmes de conteneurs, l'équipement de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.