Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.55 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

La roulette pivotante Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche, garantissant mobilité et fiabilité dans les environnements professionnels exigeants.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg