Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Agila stainless
Numéro de commande :
990037638
EAN:
4031582350197
Réf. produit :
7477PJO100P51
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette Agila stainless est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour les équipements mobiles exigeant hygiène et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette Agila stainless est une roulette pivotante à blocage total, conçue pour les équipements mobiles exigeant hygiène et robustesse. Sa platine de fixation est de type platine rectangulaire, assurant un montage stable et sécurisé sur le châssis du chariot. Le corps de la fourche est réalisé en acier inoxydable (roulettes de collectivité), garantissant une excellente résistance à la corrosion et au nettoyage fréquent, tandis que le pivot est équipé d'un palier à double rangée de billes permettant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 100 mm et dispose d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une bonne adhérence et une limitation des nuisances sonores, associée à un moyeu lisse. Son corps de roue est en polypropylène. La hauteur totale de la roulette est de 135 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, et la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit est destiné aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable