Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Avec une hauteur hors tout de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Spécialement conçue pour les lits de soins, elle garantit mobilité et stabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5327UAP100P52
EAN
4031582384727
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
141 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
ICS
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
52 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
44,45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
76 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
72 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Boîtier
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
199 mm
Déport
37 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Roulement
Roulement à billes de précision

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
ICS
5320UAP100P52

La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Le diamètre de roue de 100 mm garantit une excellente maniabilité. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur lits de soins grâce à ses caractéristiques techniques optimisées pour un usage médical exigeant.

100 mm
141 mm
Usage léger
100 mm
141 mm
Usage léger
Variantes
Roulette fixe 100 mm
Roulette fixe 100 mm
ICS
5328UAP100P52

La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation robuste et standardisée. Le boîtier en polyamide offre une résistance élevée aux contraintes mécaniques et une excellente durabilité dans les environnements industriels. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane, injecté, garantissant une adhérence optimale et une faible résistance au roulement. Le roulement à billes de précision assure une rotation fluide et une longévité exceptionnelle. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles exigeantes.

100 mm
141 mm
Usage léger
100 mm
141 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
ICS
5321UAP100P52

La roulette pivotante à blocage directionnel ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour garantir un fonctionnement silencieux et durable. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications dans le domaine des lits de soins, alliant robustesse et maniabilité pour un usage professionnel exigeant.

100 mm
141 mm
Usage léger
100 mm
141 mm
Usage léger