Roulette pivotante 100 mm
ICS
EAN:
4031582384659
Réf. produit :
5320UAP100P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Le diamètre de roue de 100 mm garantit une excellente maniabilité. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur lits de soins grâce à ses caractéristiques techniques optimisées pour un usage médical exigeant.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.