Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Fiches techniques

Agila care est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, permettant un contrôle précis de la direction et du mouvement. Le système de pivotement repose sur un mécanisme à double rangée de billes, intégré dans un boîtier en tôle d'acier de moyenne épaisseur, assurant une stabilité et une durabilité optimales dans les environnements hospitaliers. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide conducteur d'électricité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, également conducteur d'électricité, garantissant la dissipation des charges électrostatiques. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, offrant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 163 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée aux équipements médicaux. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Agila care est particulièrement adaptée aux lits de soins, aux hôpitaux, ainsi qu'aux maisons de retraite et de repos, où la fiabilité et la sécurité sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
EAN
4031582358070
Numéro de matériau S4
990064695
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
163 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.02 kg
Nom du produit
Agila care
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Position de la tige filetée
19 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
207 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
103.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
91 Shore A
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de commande pratique et fiable. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui en fait un composant léger et facile à intégrer dans diverses configurations de roulettes. Le levier de commutation permet une manipulation aisée des mécanismes de blocage ou de directionnalité, améliorant ainsi l'ergonomie et la fonctionnalité globale du système de roulettes. Sa conception compacte et son poids réduit le rendent idéal pour les applications nécessitant une commande précise et accessible.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour activer ou désactiver les mécanismes de blocage ou de direction selon les besoins opérationnels. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable en environnement industriel, tandis que son interface ergonomique permet une manipulation aisée par l'opérateur. Le Levier de commutation représente une amélioration fonctionnelle essentielle pour les applications nécessitant un contrôle précis et fréquent des roulettes.

Accessoire
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La bague de roulement est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes en assurant un guidage précis et une rotation fluide. Cet élément technique, d'un poids de 0,04 kg, s'intègre parfaitement dans les assemblages de castors standards, offrant une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fiabilité des systèmes de mobilité. Sa conception robuste garantit une résistance mécanique supérieure tout en minimisant les frottements, ce qui en fait un composant essentiel pour les applications industrielles exigeant une précision de mouvement et une longévité accrue.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 28 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes existants. Avec un poids total de 0,05 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour l'adaptation et le montage des roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Accessoire
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

La barre profilée est un accessoire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet élément de fixation se caractérise par son profil structuré qui assure une stabilité accrue et une meilleure répartition des charges. Fabriquée selon des normes techniques strictes, cette barre profilée offre une résistance mécanique supérieure et une durabilité prolongée en environnement industriel. Son design ergonomique facilite l'installation et l'intégration dans les systèmes de roulettes existants, tout en garantissant une compatibilité optimale avec les différents types de châssis et de supports. Cet accessoire représente une solution fiable pour améliorer la performance globale des équipements mobiles.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 28 mm, offrant une compatibilité optimale avec les systèmes de montage standards. Avec un poids de 0,04 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et minimisant l'impact sur la charge totale de la roulette. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une connexion robuste et durable entre la roulette et son support de fixation.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
Agila care
2476XSP125R26-28S45 D

L'Agila care est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications dans les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg