Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision, étanche pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 166 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et sécurité dans les environnements médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5321PJX125P52
EAN
4031582384642
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
166 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
ICS
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
10 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
44,45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
76,2 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Boîtier
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
199 mm
Déport
37 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
ICS
5320PJX125P52

La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision, étanche garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 166 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, alliant robustesse et maniabilité pour un usage professionnel exigeant.

125 mm
166 mm
Usage léger
125 mm
166 mm
Usage léger
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
ICS
5328PJX125P52

La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide assure une résistance mécanique élevée et une excellente durabilité dans le temps. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision, étanche pour un fonctionnement silencieux et fluide. Le diamètre de roue de 125 mm garantit un roulement optimal sur diverses surfaces. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles et professionnelles.

125 mm
166 mm
Usage léger
125 mm
166 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
ICS
5327PJX125P52

La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision, étanche pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 166 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et sécurité dans les environnements médicaux.

125 mm
166 mm
Usage léger
125 mm
166 mm
Usage léger