Roulette fixe 125 mm
ICS
EAN:
4031582384581
Réf. produit :
5328PJX125P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en poly...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide assure une résistance mécanique élevée et une excellente durabilité dans le temps. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision, étanche pour un fonctionnement silencieux et fluide. Le diamètre de roue de 125 mm garantit un roulement optimal sur diverses surfaces. La hauteur totale de l'ensemble atteint 166 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles et professionnelles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté