Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Galea
EAN:
4031582378856
Réf. produit :
5071PJP100P30-12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boît...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)