Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5071PJP100P30-10
EAN
4031582378849
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
139 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.48 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
256 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
128 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
30 mm
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Galea
5070PJP100P30-10

La roulette pivotante Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage de roue 100 mm
Roulette pivotante à blocage de roue 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur hors tout de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg