Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Agila
EAN:
4031582385533
Réf. produit :
2471UAP100P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixatio...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le châssis en tôle d'acier, moyenne assure une robustesse durable, tandis que le pivot à double rangée de billes garantit une rotation fluide et précise. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide résistant et une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux. Le roulement à billes de précision assure une longévité exceptionnelle. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration et le mobilier professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.