Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles. La roue se compose d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane, injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le système de roulement à billes de précision assure une rotation fluide et silencieuse. La roue présente un diamètre de 100 mm et la roulette affiche une hauteur totale de 135 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique atteint 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles les plus exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2478UAP100P52
EAN
4031582385472
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
135 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
52 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
44,45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
76 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
72 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Agila
2470UAP100P52

La roulette pivotante Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en tôle d'acier, moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

100 mm
135 mm
Usage léger
100 mm
135 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Agila
2477UAP100P52

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le châssis en tôle d'acier, moyenne assure une robustesse durable, tandis que le système de pivotement à double rangée de billes garantit une rotation fluide et précise. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide résistant et une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration, le mobilier commercial et les équipements de nettoyage professionnels.

100 mm
135 mm
Usage léger
100 mm
135 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Agila
2471UAP100P52

La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le châssis en tôle d'acier, moyenne assure une robustesse durable, tandis que le pivot à double rangée de billes garantit une rotation fluide et précise. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide résistant et une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux. Le roulement à billes de précision assure une longévité exceptionnelle. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration et le mobilier professionnel.

100 mm
135 mm
Usage léger
100 mm
135 mm
Usage léger