Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour offrir une mobilité précise et sécurisée dans les environnements exigeants. Son système de fixation est une fixation à trou central, qui permet un montage direct et stable sur le support de l'équipement. Sa chape est réalisée en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et régulière autour de l'axe de pivotement. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, qui garantit un bon amortissement et une adhérence constante, tandis que son corps est en polyamide. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision qui réduit les frottements et améliore la fluidité du déplacement. La hauteur hors tout du produit est de 78 mm, ce qui en fait une solution adaptée aux équipements à faible garde au sol. La capacité de charge statique est de 180 kg, et la capacité de charge dynamique est de 90 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient notamment aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, appareils de radiologie, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, lève-patients, chaises de douche, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
Numéro de matériau S4
990771415
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
58 mm
Capacité de charge à 3 km/h
90 kg
Capacité de charge statique
180 kg
Hauteur
78 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.23 kg
Nom du produit
Linea low height
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
30 mm
Diamètre d'encombrement
156 mm
Déport
23 mm
Rayon d'encombrement
78 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
75 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

La Linea low height est une roulette pivotante équipée d'un trou central comme système de fixation, permettant une intégration simple et rapide sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme pivotant. La roue présente un diamètre de 75 millimètres et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur différents types de sols. Le corps de la roue est également réalisé en polyamide, garantissant légèreté et durabilité. La roue est montée sur un roulement à billes de précision qui assure une rotation sans friction et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 78 millimètres, ce qui en fait une solution compacte particulièrement adaptée aux applications nécessitant un encombrement réduit. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 180 kilogrammes et une charge dynamique de 90 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La Linea low height est spécialement conçue pour les environnements médicaux et hospitaliers, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les meubles et les établissements de santé tels que les hôpitaux et les maisons de retraite.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg