Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 72 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
A025PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359886
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
30 kg
Capacité de charge statique
60 kg
Hauteur
72 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.78 kg
Nom du produit
Mono
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris clair (RAL7035)
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polypropylène
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
143.6 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
71.8 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
18 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Roulette pivotante 50 mm
Roulette pivotante 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier en polypropylène intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 72 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 30 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 60 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles multimédias, équipements pour maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg