Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue de 50 mm et la hauteur hors tout de 69 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique de 120 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2975DIK050P30-10,3
EAN
4031582439595
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
60 kg
Capacité de charge statique
120 kg
Hauteur
69 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,36 kg
Nom du produit
Agila twin
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10,3 mm
Boîtier
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
155 mm
Déport
25 mm
Rayon d'encombrement
77 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Protection du sol grâce à la répartition de la charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 50 mm
Roulette pivotante 50 mm
Agila twin
2970DIK050P30-11

La roulette pivotante Agila twin est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 50 mm et une hauteur totale de 69 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, chariots de bord, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
69 mm
Usage léger
50 mm
69 mm
Usage léger