Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Galea
EAN:
4031582379402
Réf. produit :
5075PJP125P30-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)