Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5075PJH100P30-12
EAN
4031582379204
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
139 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.46 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
12 mm
Chape
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
256 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
128 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

La roulette pivotante Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation polyvalente sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un moyeu lisse en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure optimale. La hauteur totale de la roulette atteint 139 mm, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications nécessitant une compacité relative. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeants. Elle trouve ses applications principales dans les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que dans les chaises de douche, où sa fiabilité et sa performance sont essentielles pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un moyeu lisse en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. La hauteur totale de l'ensemble atteint 139 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable en utilisation continue. Le système de blocage total permet d'immobiliser complètement la roulette, offrant une sécurité accrue lors du stationnement. La roulette Galea est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche, où la stabilité, la maniabilité et la durabilité sont des critères essentiels.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg