Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise d'un diamètre de 65 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 78 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est particulièrement adaptée pour les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, offrant une solution de mobilité fiable pour diverses applications d'ameublement professionnel et domestique.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920UOI065P41-38x38/10 ALU
EAN
4031582410075
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
46 mm
Capacité de charge à 3 km/h
50 kg
Capacité de charge statique
100 kg
Hauteur
78 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.09 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
106 mm
Rayon d'encombrement
53 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
7 mm
Diamètre
65 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage de roue 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue destinée aux tables de chevet, aux meubles, aux meubles multimédias et au mobilier de bureau. Sa fixation s'effectue par un trou borgne pour fixation B10, permettant la mise en place du composant sur la structure du meuble. Le boîtier, en polyamide, est équipé d'une tige pivotante assurant la rotation de la roulette. La roue, d'un diamètre de 65 mm, est montée sur un moyeu lisse avec entretoise, son corps étant en polyamide et sa bande de roulement étant identique au corps de roue. La hauteur totale de la roulette est de 68 mm. La capacité de charge statique atteint 100 kg, et la capacité de charge dynamique est de 50 kg à une vitesse de 3 km/h. Les caractéristiques de charge sont données pour un usage conforme aux spécifications du fabricant, et les dimensions indiquées doivent être prises en compte lors de l'intégration au mobilier.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg