Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 40 mm et la hauteur hors tout atteint 43,5 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5920PJI040P41-38x38/10 LOW
EAN
4031582409864
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
52 mm
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
43.5 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.05 kg
Nom du produit
Stylea
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine carrée
Diamètre des trous de la platine
5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
27 mm
Longueur de la platine
38 mm
Largeur de la platine
38 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
78 mm
Déport
12 mm
Rayon d'encombrement
39 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
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
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage de roue 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

La Stylea est une roulette pivotante à blocage de roue, conçue pour le mobilier léger et de confort. Sa fixation s'effectue par un trou borgne pour fixation B10, qui permet un montage discret et sécurisé dans le plateau ou la structure du meuble. Le boîtier, réalisé en polyamide, assure le maintien de la roue et intègre une tige pivotante qui autorise une rotation à 360 degrés et une orientation fluide de la roulette selon le sens de déplacement. La roue, d'un diamètre de 40 mm, est équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une bonne adhérence et un roulement silencieux sur différents revêtements, tandis que son corps en polypropylène offre une structure légère et résistante. Le moyeu lisse avec entretoise assure une rotation régulière de la roue autour de son axe. La hauteur hors tout de la roulette est de 35 mm. La charge statique admissible est de 80 kg, et la charge dynamique admissible est de 40 kg à une vitesse de 3 km/h. Ce produit convient aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg