Roulette pivotante 125 mm
Stora
EAN:
4031582428438
Réf. produit :
2370PJP125S74
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Stora est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal rivetée pour une fixation sécurisée. Le châssis es...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Stora est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal rivetée pour une fixation sécurisée. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 154 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
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
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
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
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes auto-nettoyantes automatiques