Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en acier mécano-soudé, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels exigeants. La roue, d'un diamètre de 300 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur diverses surfaces. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière avec un minimum de friction. Le corps de la roue est réalisé en fonte, matériau reconnu pour sa solidité structurelle et sa capacité à supporter des charges importantes. La hauteur totale de l'assemblage est de 355 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention existants. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 4800 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 2000 kg à 6 km/h ou 2400 kg à 4 km/h, permettant une adaptation optimale aux différents scénarios d'exploitation et garantissant performance et sécurité en toutes circonstances.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9658FTP300P64 TFR
EAN
4031582386349
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
2400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
2000 kg
Capacité de charge statique
4800 kg
Hauteur
355 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
22.81 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Longueur de la platine
175 mm
Largeur de la platine
140 mm
Chape
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
300 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Verrouillage directionnel
Directional lock 9651/9681

Le Blocage directionnel est un accessoire conçu pour les roulettes, pesant 0,28 kg, qui permet de contrôler et de limiter les mouvements directionnels des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour maintenir l'orientation souhaitée et prévenir les rotations indésirables lors du déplacement de charges. Grâce à sa conception robuste et son poids léger, il s'intègre facilement aux installations existantes sans ajouter une charge significative au système global.

Roue 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 300 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une adhérence optimale et une durabilité accrue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 4000 kg, une charge dynamique de 2000 kg à 6 km/h ou de 2400 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels intensifs.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg