Roue 200 mm
Ultratech plus
Numéro de commande :
199865046
Réf. produit :
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 20...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une grande rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech garantit une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur, cette roue s'adapte à un axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et offre des capacités de charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les systèmes AMR, les navettes automatisées, les équipements aéroportuaires, les applications AGV lourdes et les environnements de production industrielle intensive.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage