Roue 200 mm
Ultratech plus
Numéro de commande :
199865058
EAN:
4031582445206
Réf. produit :
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 20...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en fonte assure une robustesse optimale, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente un alésage d'axe de 20 mm avec un moyeu de 60 mm de longueur. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, les chariots élévateurs, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage