Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech en aluminium présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm et un moyeu de 54 mm de longueur, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 600 kg à 4 km/h ou 500 kg à 6 km/h. Elle est conçue pour des applications exigeantes incluant l'industrie aérospatiale, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les équipements médicaux, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ITP160x50-Ø47x12 convex TFR
EAN
4031582429626
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
600 kg
Capacité de charge à 6 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,79 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre du roulement à billes
47 mm
Largeur du roulement à billes
12 mm
Longueur de moyeu
54 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.