Roue 125 mm
Novatech
Numéro de commande :
199865008
Réf. produit :
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- TENTE_Kappa_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_FR_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_FR_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_FR_TRI.pdf
- TENTE_Delta_Product_information_FR.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_FR_TFR.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_FR_TFR.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_FR_TFR.pdf
- TENTE_Intralogistic_FR_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_FR.pdf
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h. L'alésage de l'axe mesure 20 mm de diamètre, tandis que la longueur du moyeu est de 60 mm. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots de production, aux équipements aéroportuaires, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les systèmes logistiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur