Roue 100 mm
Puretech
EAN:
4031582453164
Réf. produit :
PIR100x35-Ø8 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. L'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm et le moyeu mesure 44,4 mm de longueur. La capacité de charge statique atteint 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution robuste et polyvalente pour diverses applications industrielles et commerciales.