Roulettes et Roues pour Chariots Médicaux
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 120 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique et des performances de roulement élevées.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, avec un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales incluent une hauteur hors-tout de 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes nécessitant des propriétés antistatiques et une grande fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour garantir une performance durable. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur totale de 120 mm offrent un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux environnements médicaux et professionnels exigeants.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales et hospitalières telles que chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments, systèmes de dialyse, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils de traitement et robots chirurgicaux.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières, chariots médicaux, mobilier de bureau, équipements de dialyse, robots chirurgicaux et appareils nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente durabilité. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur hors tout de 145 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments et le mobilier médical spécialisé.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour garantir une performance durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur hors tout de 145 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins et les chariots de médicaments.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 145 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières, chariots médicaux, mobilier de bureau, équipements d'imagerie médicale et systèmes nécessitant une conductivité électrique.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 145 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle est particulièrement adaptée aux environnements médicaux et hospitaliers, notamment pour les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments, robots chirurgicaux, ventilateurs médicaux, ainsi qu'aux applications de bureau et de nettoyage professionnel.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 145 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 145 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes nécessitant des propriétés antistatiques.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 143 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une mobilité fiable et des propriétés antistatiques.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 143 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 143 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 143 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une conductivité électrique.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 143 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments et les appareils de traitement spécialisés.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales et hospitalières telles que chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments, appareils de dialyse, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils de traitement et robots chirurgicaux.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité de 100 mm de diamètre, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots médicaux, au mobilier de bureau et aux équipements nécessitant des propriétés antistatiques.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 146 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 110 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 220 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales et hospitalières telles que chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de médicaments, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, ainsi que pour le mobilier de bureau et les chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 148 mm offrent une excellente maniabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales telles que chariots d'anesthésie, lits de soins, appareils d'imagerie médicale, chariots de médicaments, équipements de dialyse, mobilier hospitalier, robots chirurgicaux et matériel de nettoyage professionnel.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 148 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg, garantissant des performances fiables pour les applications médicales et professionnelles exigeantes.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de diamètre 100 mm présente un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, répondant aux exigences techniques des environnements professionnels nécessitant mobilité et conductivité électrique.