- Accueil
- Industrie
- Santé
- Chariots médicaux
-
Chariots d’anesthésie
Roulettes et roues pour chariots d'anesthésie
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 100 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 100 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 100 mm de diamètre. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 450 kg, rendant cette roulette adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le mécanisme pivotant. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Integral twin est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 100 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivotement. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 375 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 100 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 100 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 125 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 3 km/h et 125 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 375 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins et d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 118 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 120 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les postes informatiques mobiles, les appareils de dialyse et le mobilier de bureau spécialisé.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et présente un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et précision.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et présente un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et précision.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales dans les environnements professionnels exigeants.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, applications hospitalières, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales pour diverses applications professionnelles nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes.