- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Roll-conteneurs
Roulettes et roues pour rolls
Roue 125 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Sa capacité de charge dynamique atteint 250 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 34 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage de 8,3 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm, équipée de roulements rouleaux et d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, adaptée aux roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 80 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 80 mm avec une largeur de bande de roulement de 30 mm et une longueur de moyeu de 44 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Cette roue est particulièrement adaptée aux roll-conteneurs ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 100 mm
La roue Basetech présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, équipée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de matériau identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Cette roue est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs et mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 150 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement de 44 mm de largeur réalisée dans le même matériau que le corps de roue. Le moyeu d'une longueur de 60 mm intègre un roulement à billes de précision et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que la construction automobile OEM, les systèmes de conteneurs, l'équipement de salle blanche, la construction de machines et les chariots de production.
Roue 150 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 44 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, équipé d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg, adaptée aux applications industrielles incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm et une longueur de moyeu de 60 mm, équipée d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée d'un roulement à billes de précision, elle offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg. Cette roue convient aux applications dans les secteurs automobiles OEM, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, construction de machines, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement de 50 mm de largeur réalisée dans le même matériau que le corps de roue. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision, d'un moyeu de 60 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 2000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 250 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm et une longueur de moyeu de 60 mm, équipée d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, elle intègre un roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 2000 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux, dispose d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et d'un moyeu d'une longueur de 58 mm. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une capacité de charge statique de 800 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots industriels, équipements de transport et applications logistiques diverses.
Roue 160 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que les systèmes AMR, la construction automobile, les équipements de transport et la construction de machines.
Roue 150 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 46 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et statique de 1000 kg. Cette roue convient aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Duratech présente un diamètre de 160 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 58 mm, équipée d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et dotée de roulements rouleaux, elle offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1000 kg. Cette roue convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 200 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée de roulements rouleaux et dotée d'une bande de roulement identique au corps de roue, elle offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 1400 kg. Cette roue convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 300 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 55 mm, montée sur un corps en aluminium équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 25 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1200 kg et des capacités dynamiques de 600 kg à 4 km/h et 480 kg à 6 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Supratech en polypropylène présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur roll-conteneurs, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 150 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue et elle est équipée de roulements à rouleaux inoxydables. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 1000 kg, la rendant adaptée aux applications dans les secteurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et présentoirs de magasin ainsi que les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Duratech en polyamide présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 43 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée de roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Sa bande de roulement est constituée du même matériau polyamide que le corps de roue, garantissant une résistance homogène adaptée aux applications industrielles.
Roue 400 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 400 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 80 mm, montée sur un corps en tôle d'acier forte charge équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 80 mm dispose d'un alésage d'axe de 40 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2880 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles lourdes.
Roue 250 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 50 mm. Le corps est fabriqué en polyamide et équipé d'un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 800 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu d'une longueur de 60 mm dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Roue 160 mm
La roue Elastech en polyamide présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux, dispose d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et d'un moyeu de 58 mm de longueur. Sa capacité de charge dynamique atteint 300 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 600 kg, la rendant adaptée aux systèmes AMR, chariots industriels, équipements de transport et applications logistiques diverses.