Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Linea load
EAN:
4031582430011
Réf. produit :
5945UAP050L51-8 load 9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Linea load est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sé...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage de roue Linea load est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 50 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 200 kg et dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h. Elle convient parfaitement aux systèmes AMR, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau, lève-patients et chaises de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales