Roulette pivotante 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421569
Réf. produit :
5940UAP050L51-8 load 7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea load est une roulette pivotante conçue pour des applications exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 per...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Store_equipment_with_Linea_load__FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_FR_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_FR_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_FR_TRI.pdf
La Linea load est une roulette pivotante conçue pour des applications exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une intégration sécurisée dans diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide, offrant une résistance mécanique et chimique optimale, et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 50 mm et est constituée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement à billes de précision de la roue contribue à des performances de roulement supérieures et à une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 50,5 mm, permettant une intégration compacte dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles, meubles multimédias, mobilier de bureau, lève-patients et chaises de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé