Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421576
Réf. produit :
5945UAP050L51-8 load 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea load est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour des applications exigeantes nécessitant une mobilité cont...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
- Customer_reference_Store_equipment_with_Linea_load__FR_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_FR_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_FR_TRI.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_FR_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_FR_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_FR_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_FR_TRI.pdf
La Linea load est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour des applications exigeantes nécessitant une mobilité contrôlée et sécurisée. Elle est équipée d'un fitting de type trou borgne pour fixation B10, permettant une installation robuste et fiable sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale, et intègre un roulement à billes de précision pour assurer un pivotement fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 50 mm, est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Elle est dotée d'un roulement à billes de précision qui facilite la rotation et prolonge la durée de vie du produit. La hauteur totale de la roulette est de 50 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les meubles multimédias, le mobilier de bureau, les lève-patients et les chaises de bureau.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé