85 mm
Novatech
Numéro de commande :
199862192
EAN:
4031582369625
Réf. produit :
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 85 mm et d'une largeur de bande de roulement de 85 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. Le corps de la roue est constitué d'acier et de fer, assurant une structure robuste et fiable. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, garantissant une performance fluide et une protection contre les contaminants. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans divers environnements industriels.
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté