Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 82 mm et d'une largeur de bande de roulement de 28 mm. Le moyeu présente une longueur de 26 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. La structure combine un corps en acier et fer avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une durabilité et une résistance à l'usure supérieures. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 700 kg et une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
Numéro de matériau S4
199830658
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.48 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6201
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
26 mm
Largeur du bandage
28 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
28 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)