80 mm
Novatech
Numéro de commande :
199839178
EAN:
4031582369427
Réf. produit :
ETY 080x25-Ø25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS pour assurer un fonctionnement fluide et une protection contre les contaminants. L'axe présente un diamètre de trou de 25 mm et le moyeu a une longueur de 12 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter une charge de 130 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses configurations de roulettes industrielles et commerciales.