80 mm
Novatech
Numéro de commande :
199830219
EAN:
4031582318524
Réf. produit :
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 80 mm et d'une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le corps est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision RS/2RS assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 14 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 20 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 280 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter une charge de 110 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 140 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses conditions d'utilisation industrielle et commerciale.