Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre est fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue et une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement sans maintenance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477BOG080P30-13
EAN
4031582480412
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
108 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.72 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
169 mm
Déport
44.5 mm
Rayon d'encombrement
84.5 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
80 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
80 mm
80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour assurer une fixation robuste et stable. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les applications industrielles exigeant une résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. La roue présente un diamètre de 80 mm et est constituée d'un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une excellente performance thermique. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une longévité accrue. Le système de roulement utilise une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière et réduisant les coûts de maintenance. La hauteur totale de la roulette atteint 108 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels modérés à intensifs.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg