80 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990067083
EAN:
4031582347258
Réf. produit :
8478BOG080P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une fixation robuste et fiable. Le boîtier ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une fixation robuste et fiable. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les applications industrielles exigeant une résistance à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Le système de pivotement intègre un roulement à double rangée de billes, assurant une rotation fluide et une stabilité optimale sous charge. La roue présente un diamètre de 80 mm et est constituée d'un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une excellente performance thermique. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une usure uniforme et une longévité accrue. Le roulement de la roue est une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière et réduisant les coûts de maintenance. L'hauteur totale de la roulette atteint 108 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles modérées à intensives.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes