80 mm
Mono
Numéro de commande :
990075192
EAN:
4031582317138
Réf. produit :
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisé...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 80 mm et est composée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique montée sur un corps en polypropylène, avec un moyeu lisse garantissant un fonctionnement optimal. L'hauteur totale du produit atteint 104 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les environnements d'utilisation. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Le produit Mono est spécialement conçu pour équiper les tables de chevet, les meubles multimédias, les maisons de retraite et de repos, ainsi que les chariots de soins infirmiers, où sa fiabilité et sa stabilité sont essentielles pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes