80 mm
Mono
Numéro de commande :
990075191
EAN:
4031582317114
Réf. produit :
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Mono est une roulette de mobilité conçue pour les applications exigeantes en environnement médical et rési...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Mono est une roulette de mobilité conçue pour les applications exigeantes en environnement médical et résidentiel. Elle est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable sur les structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité optimale, tandis que la tige pivotante assure une rotation fluide et précise de l'ensemble. La roue présente un diamètre de 80 mm et est dotée d'un moyeu lisse en polypropylène, garantissant un fonctionnement silencieux et une maintenance minimale. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique, matériau reconnu pour son adhérence supérieure et sa résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale de la roulette atteint 104 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux tables de chevet, aux meubles multimédias, aux maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers où la fiabilité et la sécurité sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes