75 mm
Linea low height
EAN:
4031582454031
Réf. produit :
5945UAP075P30-8 LH RAL7001 Kick 3000
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage de roue Linea low height est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. L...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage de roue Linea low height est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 75 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec une hauteur totale de seulement 78 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 90 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 180 kg, la rendant idéale pour les applications médicales exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les chariots de soins et les appareils hospitaliers.
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
Interzum Award
Interzum Award
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé