75 mm
Linea low height
Numéro de commande :
990770581
EAN:
4031582373011
Réf. produit :
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea low height est une roulette pivotante équipée d'un trou central comme système de fixation, permettant une intégration f...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea low height est une roulette pivotante équipée d'un trou central comme système de fixation, permettant une intégration facile sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 75 mm, est composée d'un corps en polyamide recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le système de roulement de la roue utilise également un roulement à billes de précision pour optimiser les performances de mobilité. Avec une hauteur totale de 78 mm, cette roulette offre un profil compact particulièrement adapté aux applications nécessitant une faible hauteur d'encombrement. La capacité de charge statique atteint 180 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 90 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette pivotante est spécialement conçue pour les environnements médicaux et hospitaliers, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les applications en maisons de retraite et de repos et en mobilier général.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif